The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Blocs différentiels
    • BDC225F
    EAN
    3250611345701
    Conditionnement
    1 pièce
    • Blocs différentiels

    Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA type AC BDC225F

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA type AC

    BDC225F

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Position du neutre
      Gauche
    • Nombre de pôles
      2
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Courant électrique
    • Courant différentiel assigné Idn
      30 mA
    • Courant nominal IN
      25 A
    Connectivité
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Borne décalée
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,90 - 1,90 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      1,90 - 1,90 Nm
    Dimensions
    • Hauteur
      93,40 mm
    • Largeur
      17,70 mm
    • Profondeur
      66 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BDC225F
    PDF
    Rapport RoHS BDC225F
    PDF

    Documents

    • Image BDC225F | Hager Afrique

      Image produit BDC225F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BDC225F | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit BDC225F

      Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA type AC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2011-11-10 | Hager Afrique

      Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2011-11-10

      PDF
      2,72 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      263,02 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BF426 - Bloc différentiel 4P 25A 300mA type AC
      BF426
      Bloc différentiel 4P 25A 300mA type AC
    • 2
      BDC840 - Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type AC
      BDC840
      Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type AC
    • 3
      BF264 - Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC
      BF264
      Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC
    • 4
      BFC240F - Bloc différentiel 1P+N 40A 300mA type AC
      BFC240F
      Bloc différentiel 1P+N 40A 300mA type AC
    • 5
      BFC825 - Bloc différentiel double sortie 4P 25A 300mA type AC
      BFC825
      Bloc différentiel double sortie 4P 25A 300mA type AC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group