The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Protection modulaire et accessoires
  • Blocs différentiels
  • BFC240F
  • Appareillages modulaires

Bloc différentiel 1P+N 40A 300mA type AC BFC240F

EAN
3250611345732
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Bloc différentiel 1P+N 40A 300mA type AC

BFC240F

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 4 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • NGT740

    Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 40A 1 module

    0,00 €  / *
  • NGT732

    Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 32A 1 module

    0,00 €  / *
  • NFT740

    Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 40A 1 module

    0,00 €  / *
  • NFT732

    Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 32A 1 module

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    Gauche
  • Nombre de pôles
    2
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Courant électrique
  • Courant différentiel assigné Idn
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    40 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Connectivité
  • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
    Borne décalée
Dimensions
  • Hauteur
    93,40 mm
  • Largeur
    17,70 mm
  • Profondeur
    66 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH BFC240F
PDF
Hager Rapport RoHS BFC240F
PDF

Documents

  • Image BFC240F | Hager Afrique

    Image produit BFC240F

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2011-11-10 | Hager Afrique

    Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2011-11-10

    PDF
    2,72 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2018-12-21

    PDF
    94,17 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BG364 - Bloc différentiel 3P 63A 500mA type AC
    BG364
    Bloc différentiel 3P 63A 500mA type AC
  • 2
    BDC240F - Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA type AC
    BDC240F
    Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA type AC
  • 3
    BDC225F - Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA type AC
    BDC225F
    Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA type AC
  • 4
    BDC280E - Bloc différentiel 2P 125A 30mA type AC
    BDC280E
    Bloc différentiel 2P 125A 30mA type AC
  • 5
    BTH280E - Bloc différentiel 2P 125A réglable type haute immunité
    BTH280E
    Bloc différentiel 2P 125A réglable type haute immunité

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group