The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
  • ateha
  • ATA711599016
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces

Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en blanc ATA711599016

EAN
4012740017305
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en blanc

ATA711599016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 14 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • ATA122009016

    Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m

    0,00 €  / *
  • ATA122019016

    Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m 1cloison

    0,00 €  / *
  • ATA123009016

    Moulure ATA 12x30 blanc L=2, 10m

    0,00 €  / *
  • ATA123019016

    Moulure ATA 12x30 blanc L=2, 10m 1 cloison

    0,00 €  / *
  • ATA163009016

    Moulure ATA 16x30 blanc L=2, 10m

    0,00 €  / *
  • ATA163019016

    Moulure ATA 16x30 blanc L=2, 10m 1cloison

    0,00 €  / *
  • ATA630009016

    Moulure pour point lumineux blanc

    0,00 €  / *
  • ATA125009016

    Moulure ATA 12x50 blanc

    0,00 €  / *
  • ATA125019016

    Moulure ATA 12x50 1 cloison blanc

    0,00 €  / *
  • ATA125029016

    Moulure ATA 12x50 2cloisons blanc

    0,00 €  / *
  • ATA205009016

    Moulure ATA 20x50 blanc

    0,00 €  / *
  • ATA205019016

    Moulure ATA 20x50 1 cloison blanc

    0,00 €  / *
  • ATA205029016

    Moulure ATA 20x50 2cloisons blanc

    0,00 €  / *
  • ATA207529016

    Moulure ATA 20x75 2cloisons blanc

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    60 mm
Matière
  • Matériau
    PC-ABS
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP40

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH ATA711599016
PDF
Hager Rapport RoHS ATA711599016
PDF

Documents

  • Image ATA711599016 | Hager Afrique

    Image produit ATA711599016

  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Afrique

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Afrique

    Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

    Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ATA123008014 - Moulure ATA 12x30 Marron L=2,10m
    ATA123008014
    Moulure ATA 12x30 Marron L=2, 10m
  • 2
    ATA122038014 - Angle extérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron
    ATA122038014
    Angle extérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron
  • 3
    ATA711598014 - Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron
    ATA711598014
    Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron
  • 4
    ATA123009016 - Moulure ATA 12x30 blanc L=2,10m
    ATA123009016
    Moulure ATA 12x30 blanc L=2, 10m
  • 5
    ATA205089016 - Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc
    ATA205089016
    Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group