The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
  • ateha
  • ATA630009016
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces

Moulure pour point lumineux blanc ATA630009016

EAN
4012740017275
Conditionnement
46 Mètres

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Moulure pour point lumineux blanc

ATA630009016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Boîte de dérivation pour moulure et goulotte 4 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de transition/pièce de jonction pour conduit d'angle 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boîte de dérivation pour moulure et goulotte
  • Pièce de transition/pièce de jonction pour conduit d'angle
  • ATA707599016

    Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 75x75mm en blanc

    0,00 €  / *
  • ATA711599016

    Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en blanc

    0,00 €  / *
  • ATA630599016

    Point de centre pour moulure ATEHA en blanc

    0,00 €  / *
  • ATA630699016

    Point de centre DCL pour moulure ATEHA en blanc

    0,00 €  / *
  • EK40040829016

    Dérivation pour moulures EK et ATA 12x20 6/12x30mm blanc

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    6 mm
  • Largeur
    32 mm
  • Longueur
    2100 mm
  • Section intérieure / utile
    170 - 170 mm²
Capacité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)
    0
Matière
  • Matériau
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Traitement
    Non traité
  • Code RAL
    9016
  • Couleur
    Blanc signalisation
Sécurité
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP40
Normes
  • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 65 °C
Connectivité
  • Accessoires d'alignement goulotte
    Sans éclisses
Equipement
  • Nombre de cloisons
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Agrafe incluse
    Non
  • Avec film de protection
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH ATA630009016
PDF
Hager Rapport RoHS ATA630009016
PDF

Documents

  • Image ATA630009016 | Hager Afrique

    Image produit ATA630009016

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Afrique

    Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

    Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ATA123008014 - Moulure ATA 12x30 Marron L=2,10m
    ATA123008014
    Moulure ATA 12x30 Marron L=2, 10m
  • 2
    ATA122038014 - Angle extérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron
    ATA122038014
    Angle extérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron
  • 3
    ATA711598014 - Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron
    ATA711598014
    Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron
  • 4
    ATA123009016 - Moulure ATA 12x30 blanc L=2,10m
    ATA123009016
    Moulure ATA 12x30 blanc L=2, 10m
  • 5
    ATA205089016 - Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc
    ATA205089016
    Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 20x50mm en blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group