The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Puissance, commande et signalisation
  • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED
  • SA463
  • Appareillages modulaires

Interrupteur à déclenchement libre 4P 63A SA463

EAN
3250615514639
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Interrupteur à déclenchement libre 4P 63A

SA463

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type de pôles
    4P
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
    0,80 kA
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,70 - 2,70 Nm
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Capacité
  • Nombre de modules
    4,50
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    79 mm
  • Profondeur
    68 mm
Equipement
  • Nombre de contacts NO
    5
  • Nombre de contacts NC
    1
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 40 °C
  • Température de stockage/transport
    -25 - 70 °C
Raccordement
  • Section de raccordement en câble rigide
    Sw: 6 - 25 mm² - Aux: 1 - 10 mm²
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    14,09 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    3,69 W

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SK600 - Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A
    SK600
    Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A
  • 2
    SBN499 - Interrupteur modulaire 4 pôles 125A
    SBN499
    Interrupteur modulaire 4 pôles 125A
  • 3
    SBN416 - Interrupteur modulaire 4 pôles 16A
    SBN416
    Interrupteur modulaire 4 pôles 16A
  • 4
    SBN425 - Interrupteur modulaire 4 pôles 25A
    SBN425
    Interrupteur modulaire 4 pôles 25A
  • 5
    SVN223 - Voyant triple LED rougebleu 230VAC
    SVN223
    Voyant triple LED rougebleu 230VAC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group