The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED
    • SVN223
    EAN
    3250615511249
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED

    Voyant triple LED rougebleu 230VAC SVN223

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Voyant triple LED rougebleu 230VAC

    SVN223

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      400 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 50 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      0.75 - 6 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0.75 - 10 mm²
    • Type de douille
      Fix
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      0,80 W
    • Puissance max. par point de chargement
      0
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profondeur
      62 mm
    Éclairage
    • Type de Lampe
      LED
    Matière
    • Couleur
      Rouge
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH SVN223
    PDF
    Hager Rapport RoHS SVN223
    PDF

    Documents

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SVN223 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SVN223

      Voyant triple LED rougebleu 230VAC

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SK600 - Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A
      SK600
      Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A
    • 2
      SVN126 - Voyant double LED vert & rouge 230VAC
      SVN126
      Voyant double LED vert & rouge 230VAC
    • 3
      SVN125 - Voyant LED incolore 230VAC
      SVN125
      Voyant LED incolore 230VAC
    • 4
      SBN316 - Interrupteur modulaire 3 pôles 16A
      SBN316
      Interrupteur modulaire 3 pôles 16A
    • 5
      SVN432 - Bouton poussoir 2F impulsion + Voyant rouge 230VAC
      SVN432
      Bouton poussoir 2F impulsion + Voyant rouge 230VAC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group