Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M KB163N
EAN
3250613720025
Conditionnement
50 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 16 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
Architecture
-
Nombre de pôles1
Dimensions
-
Longueur228 mm
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue415 - 415 V
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
-
Type de connexion / priseBarre de pontage avec broche
Capacité
-
Nombre de modules13
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-09-20
PDF316,17 kB
Plus de documentation