The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barres de pontage
    • KD190B
    EAN
    3250613740481
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Barres de pontage

    Barre de pontage 1P 100A fourche 20mm² 57m KD190B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Barre de pontage 1P 100A fourche 20mm² 57m

    KD190B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour barres omnibus
    • KZ059

      Profil de protection des réserves de barres de pontage fourche

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      100 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      1
    Dimensions
    • Longueur
      1000 mm
    Tension
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      415 - 415 V
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      20 mm²
    • Type de connexion / prise
      Barre de pontage avec fourche
    Capacité
    • Nombre de modules
      57

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    Déclaration REACH KD190B
    PDF
    Rapport RoHS KD190B
    PDF

    Documents

    • Image KD190B | Hager Afrique

      Image produit KD190B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KD190B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KD190B

      Barre de pontage 1P 100A fourche 20mm² 57m

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KZ021 - 10 bouchons latéraux pour barres de pontage 1P
      KZ021
      10 bouchons latéraux pour barres de pontage 1P
    • 2
      KDN363B - Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm²  57M
      KDN363B
      Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 57M
    • 3
      KB363C - Barre de pontage 3P 63A languette 10mm²  24M
      KB363C
      Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 24M
    • 4
      KD303M - Barre de pontage pour 3 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²
      KD303M
      Barre de pontage pour 3 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²
    • 5
      KDN380B - Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm²  57M
      KDN380B
      Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 57M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group