The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barres de pontage
    • KZ059
    EAN
    3250613960599
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Barres de pontage

    Profil de protection des réserves de barres de pontage fourche KZ059

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Profil de protection des réserves de barres de pontage fourche

    KZ059

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fonctions
    • Type d'accessoire pour barres collectrices
      plaque de fermeture de blindage

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Endcap for busbars KDN 2P/3P (English)
    PDF
    494,36 kB
    Déclaration REACH KZ059
    PDF
    Rapport RoHS KZ059
    PDF

    Documents

    • Image KZ059 | Hager Afrique

      Image produit KZ059

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KZ059 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KZ059

      Profil de protection des réserves de barres de pontage fourche

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KF82A - Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm²
      KF82A
      Borne de raccordement 1P languette 2 câbles 16mm²
    • 2
      KF83A - Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²
      KF83A
      Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²
    • 3
      KD302M - Barre de pontage pour 2 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²
      KD302M
      Barre de pontage pour 2 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²
    • 4
      KDN263B - Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm²  57M
      KDN263B
      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M
    • 5
      KDN380B - Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm²  57M
      KDN380B
      Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 57M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group