The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
    • MJN702
    EAN
    3250614318634
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire

    Disjoncteur 1P+N 4.5kA courbe C - 2A 1 module MJN702

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur 1P+N 4.5kA courbe C - 2A 1 module

    MJN702

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
    • Rail de phase 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour barres omnibus
    • Rail de phase
    • KZN624

      Bouchon latéral pour barre de pontage 3P+N

      0,00 €  / *
    • KB163P

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

      0,00 €  / *
    • KB163N

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M

      0,00 €  / *
    • KBN663C

      Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24m pour disjoncteurs 1P+N 1 module

      0,00 €  / *
    • KBN663A

      Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12m pour disjoncteurs 1P+N 1 module

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      1P+N
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      2 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      4,50 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      4,50 kA
    • Valeur du seuil mini / max de fonctionnement thermique en AC
      1,13 - 1,45 A
    • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
      1,13 - 1,45 A
    • Courant assigné à -25°C
      2,60 A
    • Courant assigné à -20°C
      2,50 A
    • Courant assigné à -15°C
      2,50 A
    • Courant assigné à -10°C
      2,40 A
    • Courant assigné à -5°C
      2,40 A
    • Courant assigné à 0°C
      2,30 A
    • Courant assigné à 5°C
      2,30 A
    • Courant assigné à 10°C
      2,20 A
    • Courant assigné à 15°C
      2,20 A
    • Courant assigné à 20°C
      2,10 A
    • Courant assigné à 25°C
      2,10 A
    • Courant assigné à 30°C
      2 A
    • Courant assigné à 35°C
      1,90 A
    • Courant assigné à 40°C
      1,90 A
    • Courant assigné à 45°C
      1,80 A
    • Courant assigné à 50°C
      1,80 A
    • Courant assigné à 55°C
      1,70 A
    • Courant assigné à 60°C
      1,60 A
    • Courant assigné à 65°C
      1,60 A
    • Courant assigné à 70°C
      1,50 A
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      0,95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      0,90
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      0,85
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      4,50 kA
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      1,90 - 1,90 Nm
    • Couple de serrage nominal borne haute
      1,90 - 1,90 Nm
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Couple de serrage
      1,90 - 1,90 Nm
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 240 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension maxi d'utilisation
      253 V
    • Catégorie de surtension selon IEC 60947-1
      3
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      1,40 W
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    • Altitude max.
      2000 m
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      1000
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      20000
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Borne décalée
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Borne décalée
    Raccordement
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    Dimensions
    • Hauteur
      84,70 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profondeur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager déclaration REACH MJN702
    PDF
    Hager Rapport RoHS MJN702
    PDF

    Documents

    • Image MJN702 | Hager Afrique

      Image produit MJN702

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit MJN702 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit MJN702

      Disjoncteur 1P+N 4.5kA courbe C - 2A 1 module

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-16

      PDF
      89,49 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MCN316A - Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
      MCN316A
      Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
    • 2
      MCN116A - Disjoncteur 1P 6kA C-16A 1M
      MCN116A
      Disjoncteur 1P 6kA C-16A 1M
    • 3
      MCN110A - Disjoncteur 1P 6kA C-10A 1M
      MCN110A
      Disjoncteur 1P 6kA C-10A 1M
    • 4
      MBN132A - Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M
      MBN132A
      Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M
    • 5
      NDN204A - Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-4A 2M
      NDN204A
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-4A 2M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group