recovery


Η τρέχουσα κατάσταση των χρόνων παράδοσης

Οι ενέργειές μας για την βελτίωσή τους 

Value Proposition

Γνωρίζετε τη Hager ως μια αξιόπιστη οικογενειακή επιχείρηση, ωστόσο, το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουμε προβλήματα εφοδιασμού πρώτων υλών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων.


Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ενεργούμε αποφασιστικά σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσουμε αυτήν την κατάσταση.


Εργαζόμενοι: Όλοι συμβάλουν

Νέοι εργαζόμενοι ενισχύουν τις ομάδες μας στους τομείς της παραγωγής,​ των logistics και της διοίκησης ενώ όλοι οι συνάδελφοί μας εργάζονται αδιάκοπα για εσάς σε κάθε τμήμα της εταιρείας.

 

 

 

 

 

Επενδύσεις: 
€350 εκατ. στην Ευρώπη

Επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας σε όλη την Ευρώπη για να καλύψουμε καλύτερα τη ζήτησή σας για τα προϊόντα μας. Στη Γερμανία και στη Γαλλία ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις έχουν επεκταθεί κατά περισσότερα από 10.000m2 και έχουν επενδυθεί μέχρι στιγμής 83 εκατομμύρια. Στα μέσα του 2022, τέθηκαν σε λειτουργία ορισμένες από τις νέες γραμμές παραγωγής που βρίσκονταν υπό κατασκευή, επιτρέποντάς μας να βελτιώσουμε σημαντικά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο του 2023 όπως έγινε για παράδειγμα στην κατηγορία των υλικών ράγας.

 

 


Εφοδιαστική αλυσίδα: Δικλείδες ασφαλείας και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης

Μέσω της συνεχούς επικοινωνίας με τους προμηθευτές μας και της δημιουργίας συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, μπορούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα τα αναπάντεχα προβλήματα εφοδιασμού και να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα, ώστε να έχετε μια πιο αξιόπιστη εικόνα των χρόνων παράδοσης.

Ημερομηνίες παράδοσης: Μεγαλύτερη ακρίβεια

 

 

Χάρη στην αναπροσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων μας, μπορούμε να σας δώσουμε πιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών σας


icone RC

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συχνά η λύση βρίσκεται ένα κλικ ή ένα τηλεφώνημα μακρυά. Η ομάδα μας σας υποστηρίζει από τα πρώτα βήματα του σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας.