Λύσεις
δωματίου


Οι λύσεις διαχείρισης δωματίων μας θέτουν υψηλά πρότυπα, συνδυάζοντας την εξελιγμένη τεχνολογία με έναν μοναδικό σχεδιασμό, βελτιστοποιώντας την διαβίωση στο χώρο είτε πρόκειται για οικιακή είτε για επαγγελματική χρήση.

room solution

Η ανίχνευση κίνησης και η αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση είναι τα χαρακτηριστικά που απολαμβάνουν οι χρήστες να έχουν για τον έλεγχο φωτισμού και ρολών. Αυτή η εξελιγμένη και τηλεχειριζόμενη τεχνολογία όχι μόνο παρουσιάζει μια κομψή καινοτομία, αλλά είναι και οικονομικά αποδοτική για τον τελικό χρήστη. Αντιδρώντας στο φως της ημέρας ή στην παρουσία ανθρώπων, αυτές οι εύκολες στην εγκατάσταση λύσεις εξοικονομούν ενέργεια κατά την απουσία των ανθρώπων ή όταν το ηλιακό φως είναι αρκετό. Προσαρμόζονται στις προτιμήσεις των χρηστών και λειτουργούν διαισθητικά, οι χώροι εργασίας και διαβίωσης γίνονται περιβάλλοντα που αναβαθμίζουν την άνεση.


Συνοψίζοντας, με τους διακόπτες, τις πρίζες και τους αισθητήρες Hager μας δεν μένει τίποτα στην τύχη όσον αφορά την άνεση, την κινητικότητα μέσα στο χώρο και την ασφάλεια, βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα την κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο χώρο και εξοικονομώντας χρήματα.


Προϊόντα
στο e-catalogue

Local content

Domovea

Με τον server οπτικοποίησης domovea η εγκατάσταση KNX απεικονίζεται σε μια οθόνη δίνοντας στο χρήστη την δυνατότητα για την πλήρη και αποτελεσματική διαχείριση του χώρου του. Λειτουργίες όπως ο φωτισμός, τα ρολά, η θέρμανση, ο κλιματισμός, οι κάμερες και τα συστήματα συναγερμού μπορούν να ελεγχθούν από μία οθόνη αφής εγκατεστημένη κεντρικά στο χώρο, ένα smartphone, tablet ή PC μέσω της δωρεάν εφαρμογής domovea διαθέσιμης σε iOS, Android και Windows.

Local content

Gallery

Ο modular διακόπτης. Λιγότερα εξαρτήματα. Ατελείωτες επιλογές για κάθε κτίριο. Με 27 διαφορετικές επιλογές χρωμάτων και υλικών, με πολλαπλά και εννιαία πλαίσια  προσφέρει επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε προϋπολογισμό.


Local content

Berker

17 διαφορετικές σχεδιαστικές γραμμές σε πληθώραχρωμάτων και υλικών. Η γκάμα περιλαμβάνει σχέδια που καλύπτουν τόσο κλασικές όσο και μοντέρνες επιλογές. Μπορείτε να επιλέξτε το υλικό που επιθυμείτε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία φυσικών υλικών και χρωμάτων, στη σχεδιαστική γραμμή που σας ταιριάζει. Ένα τόσο μεγάλο εύρος επιλογών σας εξασφαλίζει ότι κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση μπορεί να ικανοποιηθεί στη λεπτομέρειά της.

Local content

Tehalit.SL

Με την σειρά SL οι παροχές φτάνουν σε κάθε επιθυμητό σημείο της εγκατάστασης χωρίς ενοχλητικά μερεμέτια αλλά με όμορφο και διακριτικό τρόπο χάρη στην υψηλής αισθητικής βάση στερέωσης μηχανισμών,


Η αξία μας
και τα οφέλη της για εσάς

Η συνεργασία με τη Hager δημιουργεί αξία για την επιχείρησή σας με πολλούς τρόπους:

comprehensive choice

Ολοκληρωμένη επιλογή

Μπορείτε να βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Προσφέρουμε μια πραγματική λύση one-stop-shop: μια εξαιρετικά ευρεία γκάμα προϊόντων, που υποστηρίζονται από κορυφαίες υπηρεσίες και υποστήριξη.

Ease of installations

Ευκολία στην εγκατάσταση

Μπορείτε να βασιστείτε στην απλή, γρήγορη εγκατάσταση των προϊόντων μας, χάρη στη ολιστική προσέγγισή μας κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή. Ακόμη και σε καταστάσεις όπου οι απαιτήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες.

Future proofing

Έτοιμοι για το μέλλον

Προσφέρετε στους πελάτες σας λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν. Φροντίζουμε τα προϊόντα μας να είναι ευέλικτα, προσαρμόσιμα και βιώσιμα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα αλλά και στις απαιτήσεις του αύριο.

collaboration

Συνεργασία

Εργαστείτε με σιγουριά και ηρεμία, γνωρίζοντας ότι μπορούμε να σας υποστηρίζουμε σε όλες τις φάσεις του έργου σας. Αυτό σας βοηθά να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε με ακρίβεια –ή να υπερβείτε– τις προσδοκίες των πελατών σας, κάθε φορά.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Συχνά η λύση βρίσκεται ένα κλικ ή ένα τηλεφώνημα μακρυά.

Η ομάδα μας σας υποστηρίζει από τα πρώτα βήματα του σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας.