The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
    • Διαχεί­ριση φόρτισης
    • Διαχεί­ριση συνδεδεμένης φόρτισης
    • XEM520
    EAN
    3250615600646
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Διαχεί­ριση συνδεδεμένης φόρτισης

    WITTY ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-40 ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ + OCPP XEM520

    Τιμή
    1.965,60 €
    / τμχ
    1.965,60 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    WITTY ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-40 ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ + OCPP

    XEM520

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα

    Κωδικοί

    • XVL122SLM

      WITTY PRO ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22KW M3T2 3Φ RFID LAN WIFI OCPP MID (LLM)

      1.920,00 €  / τμχ*
    • XVL122CLM

      WITTY PRO ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 22KW ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ M3T2 3Φ RFID LAN WIFI OCPP MID (LLM)

      1.860,00 €  / τμχ*
    • XVP222S

      WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

      6.650,00 €  / τμχ*
    • XVG222S

      WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

      7.550,00 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 230 V
    Εξοπλισμός
    • Με διεπαφή επικοι­νωνίας
      Ναί
    • Με απελευ­θέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
      Οχι
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      85 mm
    • Πλάτος
      70 mm
    • Βάθος
      65 mm
    Συνδεσιμότητα
    • Αριθμός σημείων φόρτισης
      40
    Ισχύς
    • Κατανάλωση ισχύος
      5 W
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου
      3
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 55 °C
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    RoHS report XEM520
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα XEM520 | Hager

      Εικόνα προϊόντος XEM520

    • Product datasheet

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEM520 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEM520

      WITTY ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-20 ΣΤΑΘΜΩΝ WITTY SHARE + OCPP

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual el-GR 2023-03-09 | Hager

      Instruction manual el-GR 2023-03-09

      PDF
      1,28 MB
      Εικόνα Instruction manual en-GB 2024-10-09 | Hager

      Instruction manual en-GB 2024-10-09

      PDF
      6,44 MB
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB 2022-11-17 | Hager

      Installation manual en-GB 2022-11-17

      PDF
      1,75 MB
    • Manual

      Εικόνα Manual el-GR 2024-10-08 | Hager

      Manual el-GR 2024-10-08

      PDF
      6,59 MB
      Εικόνα QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager

      QUICK GUIDE XEM510/XEM520

      Manual en-GB 2023-03-06

      PDF
      1,44 MB
    • Tool

      Εικόνα Tool International 2026-03-09 | Hager

      Tool International 2026-03-09

      ZIP
      91,11 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2022-10-27 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-09-04 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα