GALLERY ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΣΤ. WXA473
Τιμή
2,22 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC), Μεταλλικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Παρελκόμενα
-
Με εξαρτήματα βιδώματοςΝαί
Κείμενο
-
Κανάλι καλωδίωνΜη εφαρμόσιμο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA473
GALLERY ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3M
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-05-16
PDF196,61 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση