Βάση στήριξης 8 στοιχείων για την ενιαία τοποθέτηση μηχανισμών 45x45 της σειράς Gallery. Στερέωση με βίδες σε κοινά κουτιά εντοιχισμού 3 θέσεων (κέντρα 71mm).
EAN
3250617194785
Συσκευασία
5 τμχ
GALLERY ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 8 ΣΤ. WXA458 WXA458
Τιμή
7,63 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (6)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA), Μεταλλικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΓκρι
Παρελκόμενα
-
Με εξαρτήματα βιδώματοςΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
Κείμενο
-
Κανάλι καλωδίωνΜη εφαρμόσιμο
-
Κουτί εντοιχισμούΓια κουτί χωνευτής τοποθέτησης
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXA458
GALLERY ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 8 ΣΤ.
PDF -
Product licence
Licence for BELGIUM
Product licence en-GB 2019-05-09
PDF621,56 kB
Licence for BELGIUM
Product licence en-GB 2019-05-09
PDF837,61 kB -
Other Certificates
CB test certificate_BE_8407
Other Certificates en-GB 2018-08-31
PDF819,06 kB
CB test certificate_BE_8775
Other Certificates en-GB 2019-05-09
PDF1003,50 kB
Product certificate en-GB 2023-02-14
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB
Test_Report
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF879,76 kB
Test_Report
Other Certificates en-GB 2024-03-19
PDF1,01 MB
Test_Report
Other Certificates en-GB 2017-11-15
PDF500,11 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-03-02
PDF102,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF157,52 kB
dc24-0011
Declaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση