CUBYKO ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ IP55 ΓΚΡΙ WNA035
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΣατινέ φινίρισμα
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςμηχανισμό με επένδυση
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος40 mm
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΓυρίστε τη βίδα κλειδώματος
Κείμενο
-
ΦωτισμόςΧωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση