VECTOR ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ VE110N/PN VZ041
EAN
3250616669697
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
55,19 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος195 mm
-
Πλάτος219 mm
-
Βάθος13 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Ανοξείδωτος χάλυβας V2A
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ041
VECTOR ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ VE110N/PN
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση