ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ UZ006
EAN
3250616360068
Συσκευασία
1 Σετ
Τιμή
13,52 €
/ Σετ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος252 mm
-
Πλάτος215 mm
-
Βάθος215 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Σχετικές σειρέςunivers fw 1 στήλης 3 σειρών και 1 στήλης multimedia, univers fw 1 στήλης 4 σειρών και 1 στήλης multimedia, univers fw 1 στήλης 5 σειρών και 1 στήλης multimedia, univers fw 1 στήλης 6 σειρών και 1 στήλης multimedia, univers fw 1 στήλης 7 σειρών και 1 στήλης multimedia, univers fw επίτοιχος 1 στήλης 3 σειρών, univers fw επίτοιχος 1 στήλης 6 σειρών, univers fw χωνευτός 1 στήλης 3 σειρών, univers fw χωνευτός 1 στήλης 4 σειρών, univers fw χωνευτός 1 στήλης 5 σειρών, univers fw χωνευτός 1 στήλης 6 σειρών, univers fw χωνευτός 1 στήλης 7 σειρών, univers fw χωνευτός 2 στηλών 3 σειρών, univers fw χωνευτός 2 στηλών 4 σειρών, univers fw χωνευτός 2 στηλών 5 σειρών, univers fw χωνευτός 2 στηλών 6 σειρών, univers fw χωνευτός 2 στηλών 7 σειρών, univers fw χωνευτός 3 στηλών 3 σειρών, univers fw χωνευτός 3 στηλών 4 σειρών, univers fw χωνευτός 3 στηλών 5 σειρών, univers fw χωνευτός 3 στηλών 6 σειρών, univers fw χωνευτός 3 στηλών 7 σειρών, Διανομέας FW επίτοιχος 1x4 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 1x5 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 1x7 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 2x3 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 2x4 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 2x5 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 2x6 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 2x7 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 3x3 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 3x4 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 3x5 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 3x6 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 3x7 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 4x3 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 4x4 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 4x5 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 4x6 σειρές, Διανομέας FW επίτοιχος 4x7 σειρές