QUADRO KAΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 630-1600Α 4P UC825
EAN
3250616138254
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
39,45 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος43 mm
-
Πλάτος170 mm
-
Βάθος20 mm
Υλικά
-
Υλικόπολυεστέρας