Το kit εξοπλισμού UC283P της σειράς ερμαρίων quadro με μανδάλωση P250, διαστάσεων 800×300×200 mm και φινίρισμα RAL9010, προσφέρει ασφαλή εγκατάσταση και προστασία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Η στιβαρή μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει αντοχή, άνετο χώρο για καλωδίωση και εύκολη πρόσβαση για συντήρηση σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250616375185
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΕΞ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧ. ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 800X300mm UC283P UC283P
Τιμή
151,41 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος200 mm
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL9010
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής12
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC283P
QUADRO5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 800X300mm
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση