QUADRO ΕΞ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ P250 600X300mm UC263PD
EAN
3250616375413
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
112,44 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος200 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2018-03-02
PDF865,15 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση