QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚ X250/H250 800X400MM UC024H UC024H
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος100 mm
-
Αριθμός μονάδων3
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
-
Κωδικός RAL9010
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής16
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC024H
QUADRO5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚ X250/H250 800X400MM
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2010-08-04
PDF3,65 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF300,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF310,01 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF476,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB