QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ X160 800X300MM UC012H
EAN
3250616133174
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
81,81 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος200 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF300,14 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF310,01 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF474,16 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση