The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
  • Συσκευές συστήματος
  • Interfaces
  • TYFS672D
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX

BERKER Q.x ΠΛΗΚΤΡΑ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ LASER ΧΑΡΑΞΗ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KNX SECURE TYFS672D

EAN
3250610050231
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
788,77 €
/ τμχ
788,77 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

BERKER Q.x ΠΛΗΚΤΡΑ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ LASER ΧΑΡΑΞΗ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KNX SECURE

TYFS672D

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Εξοπλισμός
  • Διακομιστής Web
    Οχι
  • Αριθμός καναλιών
    2
  • Μέγιστος αριθμός συσκευών ανά κανάλι
    64
Τάση
  • Τάση λειτουρ­γίας
    110 - 240 V
  • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
    DC
Συνδεσιμότητα
  • Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσων
    Διεπαφή συστήματος φωτισμού­/DALI
Ρυθμίσεις
  • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
    ETS
Ισχύς
  • Κατανάλωση ισχύος VA
    6 VA
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP20
Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
  • Με ένδειξη LED
    Ναί
Διαστάσεις
  • Αριθμός μονάδων πλάτους
    4

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document en-NZ, en-AU, en-GB, en-US 2023-11-14
PDF
230,97 kB
REACH declaration TYFS672D
PDF
RoHS report TYFS672D
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα TYFS672D | Hager

    Εικόνα προϊόντος TYFS672D

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS672D | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS672D

    KNX SECURE DALI 2 GATEWAY 2x64 TUNABLE WHITE

    PDF
  • Installation manual

    Εικόνα Installation manual zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager

    Installation manual zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

    PDF
    3,57 MB
  • Manual

    Εικόνα Manual en-GB 2024-03-13 | Hager

    Manual en-GB 2024-03-13

    PDF
    364,13 kB
    Εικόνα Manual fr-FR 2021-11-10 | Hager

    Manual fr-FR 2021-11-10

    PDF
    4,65 MB
  • KNX product database

    Εικόνα KNX product database de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09 | Hager

    KNX product database de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09

    KNXPROD
    5,51 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity International 2023-09-12 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-09-12

    PDF
    269,36 kB
    Εικόνα Declaration of conformity International 2023-09-12 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-09-12

    PDF
    363,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    TXA664D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST
    TXA664D
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST
    Τιμή
    348,25 €
    / τμχ
    348,25 €
    / τμχ
  • 2
    TYFS122 - QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 2 ΕΞΟΔΩΝ ON/OFF 16A
    TYFS122
    QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 2 ΕΞΟΔΩΝ ON/OFF 16A
    Τιμή
    285,25 €
    / τμχ
    285,25 €
    / τμχ
  • 3
    TYFS120 - QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
    TYFS120
    QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
    Τιμή
    376,76 €
    / τμχ
    376,76 €
    / τμχ
  • 4
    TR131B - QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
    TR131B
    QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
    Τιμή
    346,72 €
    / τμχ
    346,72 €
    / τμχ
  • 5
    TR131A - QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
    TR131A
    QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
    Τιμή
    339,62 €
    / τμχ
    339,62 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα