QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 2 ΕΞΟΔΩΝ ON/OFF 16A TYFS122
EAN
3250618502503
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
285,25 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων πλάτους2
Κείμενο
-
Βύσματα, θύρεςΜε υποδοχή USB τύπου B για μεταφορά δεδομένων (τροφοδοσία τάσης μέσω Η/Υ)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS122
QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 2 ΕΞΟΔΩΝ ON/OFF 16A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2023-02-10
PDF1,08 MB -
KNX product database
ETS Database for TYFS122
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD44,74 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF117,45 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση