KNX SECURE DALI 2 GATEWAY 1x64 TUNABLE WHITE TYFS671D
EAN
3250610050224
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
701,27 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Διακομιστής WebΟχι
-
Αριθμός καναλιών1
-
Μέγιστος αριθμός συσκευών ανά κανάλι64
Τάση
-
Τάση λειτουργίας110 - 240 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος συστήματος bus / media gatewayΔιεπαφή συστήματος φωτισμού/DALI
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος VA6 VA
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων πλάτους4
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19
PDF3,57 MB -
Manual
Manual de-DE 2021-11-10
PDF4,91 MBManual en-GB 2021-11-10
PDF7,01 MBManual en-GB 2024-03-13
PDF364,13 kBManual fr-FR 2021-11-10
PDF4,65 MB -
KNX product database
KNX product database de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09
KNXPROD5,51 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-12
PDF363,64 kBDeclaration of conformity International 2023-09-12
PDF269,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση