The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
  • Συσκευές συστήματος
  • Interfaces
  • TYFS130
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX

BERKER S.1/B.x ΠΛΗΚΤΡΑ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KNX SECURE TYFS130

EAN
3250610050217
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
446,07 €
/ τμχ
446,07 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

BERKER S.1/B.x ΠΛΗΚΤΡΑ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ S.1/B.x ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KNX SECURE

TYFS130

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Ρυθμίσεις
  • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
    ETS, easy
Διαστάσεις
  • Αριθμός μονάδων πλάτους
    1

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

REACH declaration TYFS130
PDF
RoHS report TYFS130
PDF
PEP document en-GB 2023-12-01
PDF
390,07 kB

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα TYFS130 | Hager

    Εικόνα προϊόντος TYFS130

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS130 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS130

    ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ KNX SECURE (LINE COUPLER)

    PDF
  • Installation manual

    Εικόνα Installation manual for TYFS130 (EN) | Hager

    Installation manual for TYFS130 (EN)

    Installation manual for TYFS130 Line coupler KNX Secure (English)

    PDF
    1,09 MB
    Εικόνα Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager

    Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

    PDF
    3,04 MB
  • Manual

    Εικόνα Manual en-GB 2024-03-13 | Hager

    Manual en-GB 2024-03-13

    PDF
    561,08 kB
  • KNX product database

    Εικόνα KNX product database International 2023-12-06 | Hager

    KNX product database International 2023-12-06

    KNXPROD
    206,31 kB
    Εικόνα KNX product database International 2023-12-06 | Hager

    KNX product database International 2023-12-06

    KNXPROD
    227,72 kB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-10-23

    PDF
    360,45 kB
    Εικόνα UKCA Declaration of Conormity | Hager

    UKCA Declaration of Conormity

    Declaration of conformity en-GB 2023-10-23

    PDF
    269,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    TXA664D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST
    TXA664D
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST
    Τιμή
    348,25 €
    / τμχ
    348,25 €
    / τμχ
  • 2
    TYFS122 - QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 2 ΕΞΟΔΩΝ ON/OFF 16A
    TYFS122
    QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 2 ΕΞΟΔΩΝ ON/OFF 16A
    Τιμή
    285,25 €
    / τμχ
    285,25 €
    / τμχ
  • 3
    TYFS120 - QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
    TYFS120
    QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
    Τιμή
    376,76 €
    / τμχ
    376,76 €
    / τμχ
  • 4
    TR131B - QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
    TR131B
    QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
    Τιμή
    346,72 €
    / τμχ
    346,72 €
    / τμχ
  • 5
    TR131A - QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
    TR131A
    QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)
    Τιμή
    339,62 €
    / τμχ
    339,62 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα