QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ON/OFF 16A TYFS121
EAN
3250618502541
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
595,29 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Διακομιστής WebΟχι
-
Αριθμός καναλιών8
Τάση
-
Τάση λειτουργίας24 - 24 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων πλάτους1
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςRJ45
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση τάσης λειτουργίας μέσω ακροδέκτη σύνδεσης, Με σύνδεση RJ45 για δίκτυα Ethernet/IP
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS121
KNX IP ROUTER SECURE
PDF -
Installation manual
Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29
PDF2,29 MB -
KNX product database
ETS Database for TYFS121
KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD104,32 kBETS Database for TYFS121
KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD104,31 kB -
Application Guide
Application description ETS-Easy TYFS121
Application Guide en-GB 2022-01-28
PDF737,43 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-02-01
PDF135,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση