ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ TXM646R
EAN
3250618502046
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τάση εξόδου24 - 230 V
-
Βοηθητική τάση110 - 230 V
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας1 VA
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,40 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστο ρεύμα διακοπης0,16 A
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 4 mm²
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΗ λειτουργία μπλοκαρίσματος μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά έξοδο ενεργοποιητή μέσω χειροκίνητων κουμπιών χειρισμού ή μέσω bus, Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων πλάτους4
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2017-03-17
PDF2,29 MB -
KNX product database
KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD747,33 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2019-11-18
PDF2,26 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-10-04
PDF134,96 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση