The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Οπτικοποίηση
    • Οπτικοποίηση Domovea
    • TJAS471
    EAN
    3250610013045
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Οπτικοποίηση Domovea

    DOMOVEA PLUS ΜΕ MATTER TJAS471

    Τιμή
    1.550,00 €
    / τμχ
    1.550,00 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    DOMOVEA PLUS ΜΕ MATTER

    TJAS471

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα

    Κωδικοί

    • TYBS601B

      ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 10Α

      140,16 €  / τμχ*
    • TYBS602F

      ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α

      159,84 €  / τμχ*
    • TYBS692F

      ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α + 2 ΕΙΣΟΔΩΝ

      191,23 €  / τμχ*
    • TYBS702A

      ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX SECURE 2 ΕΙΣΟΔΩΝ

      75,09 €  / τμχ*
    • TYBS704A

      ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX SECURE 4 ΕΙΣΟΔΩΝ

      114,54 €  / τμχ*
    • TYBS794A

      ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX SECURE 8 IN/OUT

      138,10 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Εξοπλισμός
    • Διακομιστής Web
      Ναί
    • Αριθμός καναλιών
      1
    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας
      195 - 254 V
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    Συνδεσιμότητα
    • Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσων
      Πολλαπλή διεπαφή
    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      easy, ETS
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Με ένδειξη LED
      Ναί
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      106 mm
    • Βάθος
      65 mm
    • Αριθμός μονάδων πλάτους
      6
    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα bus
      Τερματικό σύνδεσης bus
    • Τύπος σύνδεσης
      quickconnect
    Κείμενο
    • Κωδικοποίηση
      Διαχεί­ριση 4 διαμορ­φώσιμων προφίλ χρηστών
    • Βύσματα, θύρες
      Με 2 θύρες USB τύπου Α
    • Είδος σύνδεσης
      Με plug-inακροδέκτες quickconnect

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TJAS471
    PDF
    RoHS report TJAS471
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TJAS471 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TJAS471

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TJAS471 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TJAS471

      DOMOVEA PLUS ΜΕ MATTER

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB 2026-05-04 | Hager

      Installation manual en-GB 2026-05-04

      PDF
      46,63 MB
    • Manual

      Εικόνα Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2025-11-17 | Hager

      Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2025-11-17

      PDF
      3,37 MB
      Εικόνα Manual en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2025-09-18 | Hager

      Manual en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2025-09-18

      PDF
      6,84 MB
      Εικόνα Manual en-GB 2026-01-30 | Hager

      Manual en-GB 2026-01-30

      PDF
      35,24 MB
      Εικόνα Manual es-ES, pt-PT, el-GR, nn-NO, pl-PL, ar 2025-12-02 | Hager

      Manual es-ES, pt-PT, el-GR, nn-NO, pl-PL, ar 2025-12-02

      PDF
      4,78 MB
    • Tool

      Εικόνα Hager Pilot MacOS | Hager

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Εικόνα Hager Pilot Windows | Hager

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Εικόνα Server Software (TJAS471, TJAS671) | Hager

      Server Software (TJAS471, TJAS671)

      Server Software 8.2.2

      ZIP
      210,57 MB
      Εικόνα domovea Client Android | Hager

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
      Εικόνα domovea Client MacOS | Hager

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.15.3

      DMG
      188,92 MB
      Εικόνα domovea Client Windows | Hager

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.15.3_32

      EXE
      291,06 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS product database (Dummy application) | Hager

      ETS product database (Dummy application)

      KNX product database International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Εικόνα ETS product database for TJAS471 | Hager

      ETS product database for TJAS471

      KNX product database International 2025-03-21

      KNXPROD
      93,23 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-08-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-08-21

      PDF
      250,72 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-08-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-08-21

      PDF
      251,60 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      1
    • 1
      TJAS671 - DOMOVEA BASIC ΜΕ MATTER
      TJAS671
      DOMOVEA BASIC ΜΕ MATTER
      Τιμή
      950,00 €
      / τμχ
      950,00 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα