ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 48V DC ΡΑΓΑΣ, 2A (5ΣΤ) TGF120
EAN
3250615879752
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
203,74 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση εξόδου48 - 48 V
Λειτουργίες
-
Ρυθμισμένη τάση εξόδουΝαί
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,90 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων5
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2016-07-04
PDF403,70 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-02-09
PDF126,57 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση