ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED ΜΠΛΕ SVN124
EAN
3250615721662
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
5,83 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui250 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 50 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 10 mm²
-
Τύπος υποδοχής λαμπτήραΣταθερό
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In0,80 W
-
Ισχύς ανά σημείο φόρτισης0
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος62 mm
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Υλικά
-
ΧρώμαBlue
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση