The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Έλεγχος και σηματοδότηση
  • Μετασχηματιστές τάσης, πρίζες σούκο και φωτιστικά ασφαλείας ράγας
  • ST315
  • Υλικά ράγας

QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 35Μ 150Χ800MM ST315

EAN
3250615703156
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
88,42 €
/ τμχ
88,42 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 35Μ 150Χ800MM

ST315

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση
  • Τάση εξόδου
    12 - 24 V
  • Τάση εξόδου 2
    24 V
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    230 - 230 V
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    4.000 V
Ισχύς
  • Κατανάλωση ισχύος VA
    63 VA
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 50 Hz
Διαστάσεις
  • Ύψος
    85 mm
  • Πλάτος
    105 mm
  • Βάθος
    68 mm
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP20
  • Προστασία θερμοκρασίας
    Ναί
Εξοπλισμός
  • Προστατεύ­εται από βραχυκύκλωμα
    Ναί
  • Διακόπτης on/off
    Οχι
Σύνδεση
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    4 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    6 mm²

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα ST315 | Hager

    Εικόνα προϊόντος ST315

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ST315 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ST315

    ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63VA 230V/12-24V 6M

    PDF
  • Product data sheet

    Εικόνα UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager

    UK_MD_TDS_transformers.pdf

    Technical data sheet including specification for transformers.

    PDF
    62,03 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    EE960 - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
    EE960
    ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
    Τιμή
    123,70 €
    / τμχ
    123,70 €
    / τμχ
  • 2
    ST310 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20VA 230V/24V 4M
    ST310
    ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20VA 230V/24V 4M
    Τιμή
    55,39 €
    / τμχ
    55,39 €
    / τμχ
  • 3
    ST313 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16VA 230V/12-24V 4M
    ST313
    ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16VA 230V/12-24V 4M
    Τιμή
    43,27 €
    / τμχ
    43,27 €
    / τμχ
  • 4
    ST301 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 4VA 230V/8-12V 2M
    ST301
    ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 4VA 230V/8-12V 2M
    Τιμή
    45,58 €
    / τμχ
    45,58 €
    / τμχ
  • 5
    ST303 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 8VA 230V/8-12V 2M
    ST303
    ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 8VA 230V/8-12V 2M
    Τιμή
    38,44 €
    / τμχ
    38,44 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα