The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Μετασχηματιστές τάσης, πρίζες σούκο και φωτιστικά ασφαλείας ράγας
    • ST303
    Ο μετασχηματιστής κουδουνιού ST303 της Hager, ισχύος 8VA, μετατρέπει την τάση 230V AC σε 8V ή 12V AC για την ασφαλή τροφοδοσία κουδουνιών και συστημάτων θυροεπικοινωνίας. Παρέχει έως 1A στα 8V ή 0,67A στα 12V, διαθέτει μόνωση 4kV, θερμική και βραχυκυκλωματική προστασία και τοποθετείται σε ράγα DIN. Η συμπαγής κατασκευή δύο στοιχείων τον καθιστά ιδανικό για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250615703033
    Συσκευασία
    6 τμχ
    • Μετασχηματιστές τάσης, πρίζες σούκο και φωτιστικά ασφαλείας ράγας

    ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 8VA 230V/8-12V 2M ST303 ST303

    Τιμή
    40,75 €
    / τμχ
    40,75 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 8VA 230V/8-12V 2M ST303

    ST303

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Τάση εξόδου
      8 - 12 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    • Τάση εξόδου 2
      12 V
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      4.000 V
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    Ισχύς
    • Κατανάλωση ισχύος (VA)
      8 VA
    • Ισχύς
      8 VA
    • Κατανάλωση ισχύος
      8 W
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      111 mm
    • Πλάτος
      35 mm
    • Βάθος
      65 mm
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Προστασία θερμοκρασίας
      Ναί
    Εξοπλισμός
    • Προστατεύ­εται από βραχυκύκλωμα
      Ναί
    • Διακόπτης on/off
      Οχι
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -20 - 35 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      4 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      6 mm²
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Έξοδος έντασης 1
      1 A
    • Έξοδος έντασης 2
      0,67 A
    • Ονομαστικό δευτερεύον ρεύμα (Isr)
      1 A
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      1,20 - 1,20 Nm
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm
      4
    • Standard
      EN 61558-1;EN 61558-2-8
    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για ράγα DIN
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration ST303
    PDF
    RoHS report ST303
    PDF
    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα ST303 | Hager

      Εικόνα προϊόντος ST303

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ST303 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ST303

      ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 8VA 230V/8-12V 2M

      PDF
    • Data sheet

      Εικόνα UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      257,53 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EE960 - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
      EE960
      ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
      Τιμή
      128,65 €
      / τμχ
      128,65 €
      / τμχ
    • 2
      ST312 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25VA 230V/12-24V 4M
      ST312
      ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25VA 230V/12-24V 4M
      Τιμή
      58,93 €
      / τμχ
      58,93 €
      / τμχ
    • 3
      ST313 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16VA 230V/12-24V 4M
      ST313
      ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16VA 230V/12-24V 4M
      Τιμή
      49,76 €
      / τμχ
      49,76 €
      / τμχ
    • 4
      ST314 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40VA 230V/12-24V 4M
      ST314
      ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40VA 230V/12-24V 4M
      Τιμή
      80,22 €
      / τμχ
      80,22 €
      / τμχ
    • 5
      ST301 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 4VA 230V/8-12V 2M
      ST301
      ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 4VA 230V/8-12V 2M
      Τιμή
      45,58 €
      / τμχ
      45,58 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα