The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Μετασχηματιστές τάσης, πρίζες σούκο και φωτιστικά ασφαλείας ράγας
    • ST314
    EAN
    3250615703149
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Μετασχηματιστές τάσης, πρίζες σούκο και φωτιστικά ασφαλείας ράγας

    ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40VA 230V/12-24V 4M ST314

    Τιμή
    80,22 €
    / τμχ
    80,22 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40VA 230V/12-24V 4M

    ST314

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Τάση εξόδου
      12 - 24 V
    • Τάση εξόδου 2
      24 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      4.000 V
    Ισχύς
    • Κατανάλωση ισχύος (VA)
      40 VA
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      4
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      85 mm
    • Πλάτος
      70 mm
    • Βάθος
      58 mm
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Προστασία θερμοκρασίας
      Ναί
    Εξοπλισμός
    • Προστατεύ­εται από βραχυκύκλωμα
      Ναί
    • Διακόπτης on/off
      Οχι
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      4 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      6 mm²

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    REACH declaration ST314
    PDF
    RoHS report ST314
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα ST314 | Hager

      Εικόνα προϊόντος ST314

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ST314 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ST314

      ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40VA 230V/12-24V 4M

      PDF
    • Data sheet

      Εικόνα UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      258,13 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11

      PDF
      270,83 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EE960 - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
      EE960
      ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΓΑΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
      Τιμή
      128,65 €
      / τμχ
      128,65 €
      / τμχ
    • 2
      ST312 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25VA 230V/12-24V 4M
      ST312
      ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25VA 230V/12-24V 4M
      Τιμή
      58,93 €
      / τμχ
      58,93 €
      / τμχ
    • 3
      ST313 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16VA 230V/12-24V 4M
      ST313
      ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16VA 230V/12-24V 4M
      Τιμή
      49,76 €
      / τμχ
      49,76 €
      / τμχ
    • 4
      ST301 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 4VA 230V/8-12V 2M
      ST301
      ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 4VA 230V/8-12V 2M
      Τιμή
      45,58 €
      / τμχ
      45,58 €
      / τμχ
    • 5
      ST305 - ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 16VA 230V/8-12V 3M
      ST305
      ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 16VA 230V/8-12V 3M
      Τιμή
      49,70 €
      / τμχ
      49,70 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα