The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)
    • SPV340
    EAN
    3250615514967
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Φ/Β T2 40kA 3,7kV 1000V DC SPV340

    Τιμή
    209,81 €
    / τμχ
    209,81 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Φ/Β T2 40kA 3,7kV 1000V DC

    SPV340

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Αξεσουάρ/εξαρ­τήματα για συστήματα τροφοδοσίας προστασίας από υπερ­τάσεις 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Αξεσουάρ/εξαρ­τήματα για συστήματα τροφοδοσίας προστασίας από υπερ­τάσεις
    • SPV040

      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Φ/Β 1P T2 ΓΙΑ SPV340

      97,11 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      3
    Τάση
    • Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-1
      3,70 kV
    • Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-11
      3.700 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      DC
    • Κατηγορία υπέρ­τασης σύμφωνα με το IEC 60947-1
      3
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Μέγ. ρεύμα εκφόρ­τισης (Imax)
      40 kA
    • Μέγ. ρεύμα εκφόρ­τισης (Imax) N-PE
      40 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα εκφόρ­τισης In
      15 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isccr)
      2 kA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      89,80 mm
    • Πλάτος
      53,40 mm
    • Βάθος
      56,1 mm
    • Μήκος απογύμνωσης
      16 mm
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Τρόπος προστασίας
      L-PE
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 80 °C
    • Προστασία από υγρασία
      5 - 95%
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    • Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουρ­γίας
      2.000 m
    Υλικά
    • Χρώμα προϊ­όντος
      Ανοιχτό γκρι
    • Κωδικός RAL
      7035
    • Υλικό
      Πολυα­μίδιο (PA), Πολυεστέρας
    Διαμόρ­φωση δικτύου
    • Είδος δικτύου
      DC
    • Δίκτυο TN
      Οχι
    • Δίκτυο TN-C
      Οχι
    • Δίκτυο DC
      Ναί
    • Δίκτυο IT
      Οχι
    • Δίκτυο TT
      Οχι
    • Δίκτυο TN-C-S
      Ναί
    • Δίκτυο TN-S
      Οχι
    Εξοπλισμός
    • Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης
      Οχι
    • Ονομαστικό ρεύμα φορτίου IL
      80 A
    Σύνδεση
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1,5 - 25 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1,5 - 35 mm²
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1.5 - 25 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1.5 - 35 mm²
    • Τύπος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Αριθμός συνδέσεων
      1
    Standards
    • Κατηγορία απαι­τήσεων IEC 61643
      T2
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      3 - 4,5 Nm
    • Θέση τοποθέτησης/σύν­δεσης
      Οριζόντια
    • Κατάλ­ληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
      Ναί
    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      2P
    Ρύθμιση
    • Με ενσωματωμένη ασφάλεια
      Οχι
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Ράγα DIN
    • Είδος σύνδεσης
      Σύνδεση με βίδες
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Με ενδει­κτική λυχνία
      Ναί
    Λειτουρ­γίες
    • Κατάλ­ληλο για πρόσθετη διαμόρ­φωση συστήματος
      Ναί
    • Λειτουργία τέλους ζωής
      OCM (open circuit mode)
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm
      6
    Ειδικά χαρακτηριστικά αναγνώρισης για την προστασία
    • Φίλτρο Τύπος προϊ­όντος
      Απαγωγός υπερ­τάσης

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration SPV340
    PDF
    RoHS report SPV340
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SPV340 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SPV340

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPV340 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPV340

      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Φ/Β T2 40kA 3,7kV 1000V DC

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2022-06-14 | Hager

      Installation manual International 2022-06-14

      PDF
      556,21 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-15 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SPA312 - ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 3P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TNC SPA312
      SPA312
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2+T3 3P 12, 5kA/P TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      443,42 €
      / τμχ
      443,42 €
      / τμχ
    • 2
      TG029 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ KNX
      TG029
      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ KNX
      Τιμή
      107,52 €
      / τμχ
      107,52 €
      / τμχ
    • 3
      SPC023N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC203N
      SPC023N
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC203N
      Τιμή
      68,34 €
      / τμχ
      68,34 €
      / τμχ
    • 4
      EUS315 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²
      EUS315
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1, 5mm²
      Τιμή
      56,38 €
      / τμχ
      56,38 €
      / τμχ
    • 5
      SPE015 - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      SPE015
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      Τιμή
      50,43 €
      / τμχ
      50,43 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα