ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE113/117 SPE013
Τιμή
60,98 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 85 °C
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643T2
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος54,2 mm
-
Πλάτος17,5 mm
-
Βάθος61,5 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-05
PDF231,24 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-02-05
PDF240,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση