ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤ. T2 1P 40kA 2,2kV IT Β.ΕΠ • SPB117 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Άλλο περιεχόμενο
          0
          Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες περιεχομένου

          Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

            Downloads
            0
            Δείτε όλα τα σχετικά αποτελέσματα

            0 Αποτελέσματα ""

            Μενού
            • E-catalogue
            • Λύσεις
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
              • Λύσεις
              • Διανομή Ενέργειας
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Συστήματα έξυπνου κτιρίου
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX quicklink
                • Micro-modules
                • Domovea
                • Berker KNX
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διαχείριση καλωδίων
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διακοπτικό υλικό
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • Για το έργο σας
              Για το έργο σας
              Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
              Μάθετε περισσότερα
              • Για το έργο σας
              • Προϊοντικές κατηγορίες
                • Διανομή ενέργειας
                • Εξοικονόμηση ενέργειας
                • Διαχείριση καλωδίων
                • Λύσεις δωματίων
                • Διακοπτικό υλικό
                • Έξυπνο σπίτι
                • Δες τα όλα
                Για το έργο σας
                Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
                Μάθετε περισσότερα
              • Για το έργο σας
                • Μονοκατοικία
                • Πολυκατοικία
                • Ξενοδοχείο
                • Γραφείο
                • Δες τα όλα
                Για το έργο σας
                Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
                Μάθετε περισσότερα
              • Έργα αναφοράς
                Για το έργο σας
                Δείτε πώς οι ποιοτικές και ευέλικτες συνεργασίες δημιουργούν εκπληκτικά αποτελέσματα.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • On-line εργαλεία
              Hager Configurator
              Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
              Hager Configurator
              • On-line εργαλεία
              • Hager configurator
                Hager Configurator
                Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
                Hager Configurator
              • Δες τα όλα
            • Γνώση
              Download Center
              Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
              Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Γνώση
              • Έντυπα
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Webinars
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Δες τα όλα
            • Υποστήριξη
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
              • Υποστήριξη
              • FAQ
                • FAQ - Γενικού περιεχομένου
                • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • How-to videos
                • Διανομή ενέργειας
                • Σειρές διακοπτικού υλικού
                • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
                • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
                • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • Δες τα όλα
            • Σχετικά με μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
              • Σχετικά με μας
              • Τα νέα μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ενέργειες για την βελτίωση των χρόνων παράδοσης
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Events
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Επικοινωνία
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Newsletter εγγραφή
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • Δείτε όλες τις κατηγορίες
            Λογαριασμός
            • Κατάλογος
            • Υλικά ράγας
            • Προστασία και αξεσουάρ
            • Συσκευή προστασίας από υπερ­τάσεις (SPD)
            • SPB117
            SPB117 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 2,2kV IT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ  ΕΠΑΦΗ
            SPB117 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 2,2kV IT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ  ΕΠΑΦΗ

            ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 2,2kV IT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

            SPB117

            SPB117 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 2,2kV IT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ  ΕΠΑΦΗ
            SPB117 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 2,2kV IT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ  ΕΠΑΦΗ
            • Υλικά ράγας

            ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 2,2kV IT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ SPB117

            EAN
            3250615515216
            Συσκευασία
            1 τμχ
            Τιμή
            89,63 €
            / τμχ
            89,63 €
            / τμχ

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα

            Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

            Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

            Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
            • Αξεσουάρ
            • Τεχνικές ιδιότητες
            • Περιβαλλοντική αξία
            • Τεκμηρίωση
            • Περισσότερα προϊόντα
            Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            Προαιρετικά αξεσουάρ

            • Απαγωγοί υπέρ­τασης Τύπου 2 1 διαθέσιμα προϊόντα

            Ολοκληρώστε το συστημά σας

            • Απαγωγοί υπέρ­τασης Τύπου 2
            • SPB013

              ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPB113/117

              64,03 €  / τμχ*
              Προσθήκη σε λίστα
              Προσθήκη σε λίστα

            Τεχνικές ιδιότητες

            Χωρητικότητα
            • Αριθμός στοι­χείων
              1
            Τάση
            • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
              230 - 400 V
            • Συνεχής τάση λειτουρ­γίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-1
              440 V
            • Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-1
              2,20 kV
            • Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-11
              2.200 V
            Ηλεκτρικό ρεύμα
            • Ονομαστικό ρεύμα εκφόρ­τισης In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
              20 kA
            • Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρ­τασης, παράλ­ληλη σύνδεση (ασφάλεια)
              125 A
            • Μέγιστη εκφόρ­τιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE
              40 kA
            Διαστάσεις
            • Ύψος
              96,8 mm
            • Πλάτος
              17,6 mm
            • Βάθος
              65,7 mm
            Συνθήκες χρήσης
            • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
              -40 - 80 °C
            Διαμόρ­φωση δικτύου
            • Είδος δικτύου
              IT, TT, TN
            Εξοπλισμός
            • Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης
              Ναί
            Σύνδεση
            • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
              1,5 - 25,0 mm²
            • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
              1,5 - 35,0 mm²
            • Διατομή επαφής σήματος
              0,14 - 1,5 mm²
            Standards
            • Κατηγορία απαι­τήσεων IEC 61643
              T2
            Συχνότητα
            • Συχνότητα
              50 - 60 Hz
            Εγκατάσταση, τοποθέτηση
            • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
              3 - 3 Nm

            Περιβαλλοντική αξία

            Συμμόρφωση RoHS Ναί
            Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί
            Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

            Πιστοποιήσεις και έγγραφα

            PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
            PDF
            231,28 kB
            REACH declaration SPB117 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SPB117 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Λήψεις

            • Εικόνα προϊόντος

              Εικόνα SPB117 | Hager

              Εικόνα προϊόντος SPB117

            • Installation manual

              Εικόνα Installation manual International 2022-06-14 | Hager

              Installation manual International 2022-06-14

              PDF
              906,47 kB
            Περισσότερα τεκμηρίωση

            Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

              5
            • 1
              SPA001N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 100kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA8xxx
              SPA001N
              ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 100kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA8xxx
              Τιμή
              296,81 €
              / τμχ
              296,81 €
              / τμχ
            • 2
              SPA081 - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 25kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA8xxx
              SPA081
              ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 25kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA8xxx
              Τιμή
              256,07 €
              / τμχ
              256,07 €
              / τμχ
            • 3
              SPA090 - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12,5kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA9xx
              SPA090
              ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12, 5kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA9xx
              Τιμή
              75,66 €
              / τμχ
              75,66 €
              / τμχ
            • 4
              SPA090N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12,5kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA9xx
              SPA090N
              ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12, 5kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA9xx
              Τιμή
              83,81 €
              / τμχ
              83,81 €
              / τμχ
            • 5
              SPA212 - ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 2P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS
              SPA212
              ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 2P 12, 5kA/P 1, 5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS
              Τιμή
              288,75 €
              / τμχ
              288,75 €
              / τμχ

            Προϊόντα και Λύσεις

            • E-catalogue
            • Διανομή ενέργειας
            • Διαχείριση ενέργειας
            • Διαχείριση καλωδίων
            • Αυτοματισμοί κτιρίων
            • Διακοπτικό υλικό
            • Έξυπνo σπίτι

            Επικοινωνία και Υποστήριξη

            • Επικοινωνία
            • FAQs
            • How-to videos
            • On-line Εργαλεία
            • Έντυπα
            • Ακαδημία Hager

            Σχετικά με εμάς

            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

            Μάθετε περισσότερα για μάς

            • Πολιτική απορρήτου
            • Cookies
            • Αναφορά προβλήματος

            Hager Hellas A.E.B.E.
            Μάτσα 7
            Κηφισιά 14564
            Ελλάδα