The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)
    • SPC023N
    EAN
    3250615514912
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)

    ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC203N SPC023N

    Τιμή
    68,34 €
    / τμχ
    68,34 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC203N

    SPC023N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαμόρ­φωση δικτύου
    • Είδος δικτύου
      TN-S, TT
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Κρου­στικό ρεύμα κεραυνού Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      0,5 kA
    Εξοπλισμός
    • Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης
      Οχι
    Standards
    • Τύπος συσκευής προστασίας από υπερ­τάσεις
      T2, T3
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 80 °C
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      46,8 mm
    • Πλάτος
      17,5 mm
    • Βάθος
      62,7 mm
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Λυχνία ένδειξη
      Οπτικός
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      240 - 240 V
    • Επίπεδο προστασίας τάσης Up L-PE/N-PE
      1,40 kV
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    REACH declaration SPC023N
    PDF
    RoHS report SPC023N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SPC023N | Hager

      Εικόνα προϊόντος SPC023N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPC023N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPC023N

      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC203N

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-15 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EUS315 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²
      EUS315
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1, 5mm²
      Τιμή
      56,38 €
      / τμχ
      56,38 €
      / τμχ
    • 2
      EUS615 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 6 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²
      EUS615
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 6 ΚΑΛΩΔΙΑ 1, 5mm²
      Τιμή
      64,24 €
      / τμχ
      64,24 €
      / τμχ
    • 3
      SPC043N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC403N
      SPC043N
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC403N
      Τιμή
      118,70 €
      / τμχ
      118,70 €
      / τμχ
    • 4
      SPE415R - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P Imax 15kA TNS/TT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      SPE415R
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P Imax 15kA TNS/TT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      171,82 €
      / τμχ
      171,82 €
      / τμχ
    • 5
      SPA212 - ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 2P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS SPA212
      SPA212
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2+T3 2P 12, 5kA/P TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      297,41 €
      / τμχ
      297,41 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα