ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 15kA ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ SPB715D
Τιμή
171,34 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Τάση
-
Μόνιμη τάση λειτουργίας Uc275 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up N-PE1.500 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up L-N (PEN)1,3 kV
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up L-PE1,5 kV
-
Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-111, kV
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-13
-
Ονομαστική τάση240 - 415 V AC ± 10%
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 616435 kA
-
Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρτασης, παράλληλη σύνδεση (ασφάλεια)32 A
-
Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (Imax) L-N (PEN)15 kA
-
Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (Imax) L-PE15 kA
-
Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (Imax) N-PE20 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In 8–20 µs L-N (PEN)5 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In 8–20 µs N-PE20 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In 8–20 µs L-PE5 kA
-
Ικανότητα απόσβεσης0,10 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isccr)6 kA
-
Υπολειπόμενο ρεύμα Ipe< 5 μA
Διαστάσεις
-
Ύψος101 mm
-
Πλάτος36 mm
-
Βάθος74 mm
-
Μήκος απογύμνωσης12 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Συμπεριφορά TOV στο UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Τρόπος προστασίαςL-N, L-PE, N-PE
-
Συμπεριφορά TOV στο UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode)
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας40 - 80 °C
-
Προστασία από υγρασία5 - 95%
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
Υλικά
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN-S, TT
-
Δίκτυο TNΝαί
-
Δίκτυο TN-CΟχι
-
Δίκτυο DCΟχι
-
Δίκτυο ITΟχι
-
Δίκτυο TTΝαί
-
Δίκτυο TN-C-SΟχι
-
Δίκτυο TN-SΝαί
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΝαί
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 10 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 10 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 10 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Αριθμός συνδέσεων1
Standards
-
Τύπος συσκευής προστασίας από υπερτάσειςT2
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3 - 3 Nm
-
Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρουςΝαί
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P+N
-
Θέση ουδετέρουΑριστερά
Ρύθμιση
-
Με ενσωματωμένη ασφάλειαΝαί
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΡάγα DIN
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ενδεικτική λυχνίαΝαί
Λειτουργίες
-
Κατάλληλο για πρόσθετη διαμόρφωση συστήματοςΟχι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm4
-
StandardIEC/EN 61643-11
Ειδικά χαρακτηριστικά αναγνώρισης για την προστασία
-
Φίλτρο Τύπος προϊόντοςΑπαγωγός υπερτάσης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPB715D
ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 15kA ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2023-02-16
PDF1,31 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF256,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση