The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)
    • SPB165R
    EAN
    3250615515414
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 65kA 1,35kV TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ SPB165R

    Τιμή
    110,59 €
    / τμχ
    110,59 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 65kA 1,35kV TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

    SPB165R

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Απαγωγοί υπέρ­τασης Τύπου 2 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Απαγωγοί υπέρ­τασης Τύπου 2
    • SPB065R

      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 65kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPΒ165R/265R/465R

      101,27 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      240 - 240 V
    • Συνεχής τάση λειτουρ­γίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-1
      320 V
    • Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-1
      1,45 kV
    • Επίπεδο προστασίας τάσης Up L-PE/N-PE σύμφωνα με το IEC 61643-11
      1,70 kV
    • Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1.450 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα εκφόρ­τισης In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      20 kA
    • Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρ­τασης, παράλ­ληλη σύνδεση (ασφάλεια)
      160 A
    • Μέγιστη εκφόρ­τιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      65 kA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      96,8 mm
    • Πλάτος
      17,6 mm
    • Βάθος
      77,5 mm
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 80 °C
    Διαμόρ­φωση δικτύου
    • Είδος δικτύου
      TN-C, TN-S, TT
    Εξοπλισμός
    • Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης
      Ναί
    Σύνδεση
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1,5 - 25,0 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1,5 - 35,0 mm²
    • Διατομή επαφής σήματος
      0,14 - 1,5 mm²
    Standards
    • Κατηγορία απαι­τήσεων IEC 61643
      T2
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      3 - 3 Nm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
    PDF
    231,28 kB
    REACH declaration SPB165R
    PDF
    Hager RoHS report SPB165R
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SPB165R | Hager

      Εικόνα προϊόντος SPB165R

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPB165R | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPB165R

      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 65kA 1,35kV TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2022-06-14 | Hager

      Installation manual International 2022-06-14

      PDF
      910,77 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity for Lightning rod 8-15-40-65-100kA | Hager

      Declaration of conformity for Lightning rod 8-15-40-65-100kA

      Declaration of conformity International 2021-08-25

      PDF
      305,83 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SPB013 - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPB113/117
      SPB013
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPB113/117
      Τιμή
      64,03 €
      / τμχ
      64,03 €
      / τμχ
    • 2
      SPC043N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC403N
      SPC043N
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC403N
      Τιμή
      118,70 €
      / τμχ
      118,70 €
      / τμχ
    • 3
      SPA090N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12,5kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA9xx
      SPA090N
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12, 5kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPA9xx
      Τιμή
      86,32 €
      / τμχ
      86,32 €
      / τμχ
    • 4
      EUS315 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²
      EUS315
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1, 5mm²
      Τιμή
      56,38 €
      / τμχ
      56,38 €
      / τμχ
    • 5
      SPB465R - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P 65kA 1,35kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      SPB465R
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P 65kA 1, 35kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      308,46 €
      / τμχ
      308,46 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα