The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)
    • SPA930
    EAN
    3250615515179
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 3P 12,5kA/P 1,2kV TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ SPA930

    Τιμή
    298,52 €
    / τμχ
    298,52 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 3P 12,5kA/P 1,2kV TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

    SPA930

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Απαγωγοί υπέρ­τασης Τύπου 1+2 & Τύπου 1+2+3 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Απαγωγοί υπέρ­τασης Τύπου 1+2 & Τύπου 1+2+3
    • SPA090

      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 12, 5kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPA9xx

      77,93 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαμόρ­φωση δικτύου
    • Είδος δικτύου
      TN-C
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Μέγιστη εκφόρ­τιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      50 kA
    • Απαλ­λαγ­μένο από ρεύμα διαρ­ροής
      Οχι
    • Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρ­τασης, παράλ­ληλη σύνδεση (ασφάλεια)
      160 A
    • Κρου­στικό ρεύμα κεραυνού Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      12,5 kA, 37,5 kA
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Σύνδεση με βίδες
    Εξοπλισμός
    • Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης
      Ναί
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      3
    Τάση
    • Επίπεδο προστασίας τάσης Up
      1,20 kV
    • Μόνιμη τάση λειτουρ­γίας Uc
      335 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      240 - 415 V
    • Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      3P
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 80 °C
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      89,80 mm
    • Πλάτος
      53,40 mm
    • Βάθος
      77,50 mm
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Με ενδει­κτική λυχνία
      Ναί
    Standards
    • Τύπος συσκευής προστασίας από υπερ­τάσεις
      T1, T2
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      3 - 4,5 Nm
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN
    Σύνδεση
    • Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1,5 - 25,0 mm²
    • Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμ­πτους αγωγούς
      1,5 - 35,0 mm²
    • Διατομή επαφής σήματος
      0,4 - 1,5 mm²
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Ρύθμιση
    • Με ενσωματωμένη ασφάλεια
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration SPA930
    PDF
    RoHS report SPA930
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SPA930 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SPA930

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPA930 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPA930

      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 3P 12,5kA/P 1,2kV TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-15 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EUS315 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²
      EUS315
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1, 5mm²
      Τιμή
      56,38 €
      / τμχ
      56,38 €
      / τμχ
    • 2
      EUS615 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 6 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²
      EUS615
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 6 ΚΑΛΩΔΙΑ 1, 5mm²
      Τιμή
      64,24 €
      / τμχ
      64,24 €
      / τμχ
    • 3
      SPC043N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC403N
      SPC043N
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC403N
      Τιμή
      118,70 €
      / τμχ
      118,70 €
      / τμχ
    • 4
      SPE415R - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P Imax 15kA TNS/TT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      SPE415R
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P Imax 15kA TNS/TT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      171,82 €
      / τμχ
      171,82 €
      / τμχ
    • 5
      SPA212 - ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 2P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS SPA212
      SPA212
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2+T3 2P 12, 5kA/P TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      297,41 €
      / τμχ
      297,41 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα