ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 2P 12,5kA/P 1,2kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ SPA911
Τιμή
215,81 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Απαγωγοί υπέρτασης Τύπου 1+2 & Τύπου 1+2+3 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN-S, TT
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστη εκφόρτιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE50 kA
-
Απαλλαγμένο από ρεύμα διαρροήςΟχι
-
Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρτασης, παράλληλη σύνδεση (ασφάλεια)160 A
-
Κρουστικό ρεύμα κεραυνού Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE12,5 kA, 25 kA
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Τάση
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-11,20 kV
-
Συνεχής τάση λειτουργίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-1335 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue240 - 415 V
-
Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-111,2 kV
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P+N
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 80 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος89,80 mm
-
Πλάτος35,60 mm
-
Βάθος77,50 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ενδεικτική λυχνίαΝαί
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643T1, T2
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3 - 4,5 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1,5 - 35,0 mm²
-
Διατομή επαφής σήματος0,4 - 1,5 mm²
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Ρύθμιση
-
Με ενσωματωμένη ασφάλειαΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPA911
ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 2P 12,5kA/P 1,2kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18
PDF810,00 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF352,69 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση