Ο απαγωγός υπέρτασης SPA412 της Hager είναι μονομπλόκ Τύπου 1+2+3, 4 πόλων, για δίκτυα TT, TN-S και TN-C-S. Παρέχει ολοκληρωμένη προστασία έναντι κεραυνικών και διακοπτικών υπερτάσεων με Iimp 12,5kA ανά πόλο, Imax 75kA και επίπεδο προστασίας Up 1,5kV. Διαθέτει οπτική ένδειξη κατάστασης και επαφή απομακρυσμένης σήμανσης, αποτελώντας ιδανική λύση για κύριους τριφασικούς πίνακες 240-415V.
EAN
3250615513199
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 4P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS SPA412 SPA412
Τιμή
578,60 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN-S, TT, TN-C-S
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Απαλλαγμένο από ρεύμα διαρροήςΝαί
-
Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρτασης, παράλληλη σύνδεση (ασφάλεια)160 A
-
Κρουστικό ρεύμα κεραυνού Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE12,5 kA, 50 kA
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Τάση
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-12,5 kV
-
Συνεχής τάση λειτουργίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-1264 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue240 - 415 V
-
Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-112,5 kV
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P+N
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 80 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος99,7 mm
-
Πλάτος72 mm
-
Βάθος76,6 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ενδεικτική λυχνίαΝαί
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643T1, T2, T3
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3 - 4,5 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς2,5 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς2,5 - 35 mm²
-
Διατομή επαφής σήματος0,2 - 25,0 mm²
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Ρύθμιση
-
Με ενσωματωμένη ασφάλειαΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPA412
ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2+T3 4P 12,5kA/P TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
PDF -
Installation manual
Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12
Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2024-12-06
PDF274,69 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-15
PDF315,45 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF257,46 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση