Ο απαγωγός υπέρτασης SPA312 της Hager, τύπου T1+T2+T3, 3 πόλων, προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία από κεραυνικά και διακοπτικά πλήγματα σε δίκτυα TN-C. Διαθέτει ικανότητα εκφόρτισης Iimp 12,5kA ανά πόλο, συνολικά έως 37,5kA, μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης Imax 75kA και επίπεδο προστασίας Up 1,5kV. Είναι κατάλληλος για δίκτυα 240-415V AC, λειτουργεί χωρίς ρεύμα διαρροής και διαθέτει επαφή τηλεσήμανσης και οπτική ένδειξη κατάστασης για εύκολη παρακολούθηση.
EAN
3250615513182
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 3P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TNC SPA312 SPA312
Τιμή
443,42 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN-C
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστη εκφόρτιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE75 kA
-
Απαλλαγμένο από ρεύμα διαρροήςΝαί
-
Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρτασης, παράλληλη σύνδεση (ασφάλεια)160 A
-
Κρουστικό ρεύμα κεραυνού Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE12,5 kA, 37,5 kA
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Τάση
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up1,50 kV
-
Μόνιμη τάση λειτουργίας Uc264 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue240 - 415 V
-
Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-111,5 kV
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι3P
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 80 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος99 mm
-
Πλάτος72 mm
-
Βάθος76,20 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ενδεικτική λυχνίαΝαί
Standards
-
Τύπος συσκευής προστασίας από υπερτάσειςT1, T2, T3
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3 - 4,5 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς2,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς2,5 - 35,0 mm²
-
Διατομή επαφής σήματος0,2 - 25,0 mm²
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Ρύθμιση
-
Με ενσωματωμένη ασφάλειαΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPA312
ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2+T3 3P 12,5kA/P TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
PDF -
Installation manual
Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12
Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2024-12-06
PDF274,69 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-15
PDF315,45 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF257,46 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση