TEHALIT SL ECO ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 55x20mm ΟΞΙΑ SL200552D2
EAN
4012740893930
Συσκευασία
18 Μέτρα
Τιμή
10,25 €
/ μέτρο
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
SL200551
TEHALIT SL Recy30% ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 55x20mm
4,68 €/ μέτρο
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ταυ 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα συμπλήρωσης καλυμμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εσωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Τερματικά καλύμματα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Σύνδεσμοι καλυμμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Μήκος2.000 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΧρώμαΟξιά
Κάλυμμα, πόρτα
-
Καπάκι με μαλακό χείλοςΧωρίς μαλακό χείλος
Εξοπλισμός
-
Με περιθώριο χαλιούΟχι
-
Με προστατευτικό φιλμΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL200552D2
TEHALIT SL ECO ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 55x20mm ΟΞΙΑ
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση