The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Κανάλια διανομής με εξωτερικά εξαρ­τήματα
    • Σύστημα καναλιών ανακαί­νισης tehalit.SL
    • SL20055819011
    EAN
    4012740222174
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Σύστημα καναλιών ανακαί­νισης tehalit.SL

    TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20 ΜΕ ΕΚ40x40 ΜΑΥΡΟ SL20055819011

    Τιμή
    29,44 €
    / τμχ
    29,44 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20 ΜΕ ΕΚ40x40 ΜΑΥΡΟ

    SL20055819011

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      55 mm
    • Πλάτος
      20 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Ακρυλονιτρίλιο­-βου­ταδιένιο­-στυρένιο (ABS)
    • Χρώμα
      Graphite black
    • Κωδικός RAL
      9011
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP40
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK07
    Ρύθμιση
    • Επικάλυψη
      Ναί
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση σοβατεπί
      Γωνιακός σωλήνας
    • Σχετικές σειρές
      SL Standard 20x55

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL20055819011
    PDF
    RoHS report SL20055819011
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SL20055819011 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SL20055819011

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL20055819011 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL20055819011

      TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20 ΜΕ ΕΚ40x40 ΜΑΥΡΟ

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual International 2010-02-01 | Hager

      Instruction manual International 2010-02-01

      PDF
      718,72 kB
    • Product licence

      Εικόνα Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SL20115819011 - TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 115x20 ΜΕ EK40x40 ΜΑΥΡΟ
      SL20115819011
      TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 115x20 ΜΕ EK40x40 ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      22,83 €
      / τμχ
      22,83 €
      / τμχ
    • 2
      SL2005581D1 - TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20 ΜΕ ΕΚ40x40 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      SL2005581D1
      TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20 ΜΕ ΕΚ40x40 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      33,91 €
      / τμχ
      33,91 €
      / τμχ
    • 3
      SL2011589016 - TEHALIT SL ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΑΥ 115x20 ΛΕΥΚΟ
      SL2011589016
      TEHALIT SL ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΑΥ 115x20 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      27,38 €
      / τμχ
      27,38 €
      / τμχ
    • 4
      SL2011589011 - TEHALIT SL ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΑΥ 115x20 ΜΑΥΡΟ
      SL2011589011
      TEHALIT SL ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΑΥ 115x20 ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      34,25 €
      / τμχ
      34,25 €
      / τμχ
    • 5
      SL2005589011 - TEHALIT SL ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΑΥ 55x20 ΜΑΥΡΟ
      SL2005589011
      TEHALIT SL ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΑΥ 55x20 ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      29,85 €
      / τμχ
      29,85 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα