TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20 ΜΕ ΕΚ40x40 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ SL2005581D1
Τιμή
33,91 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος20 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Τοποθέτηση σοβατεπίΓωνιακός σωλήνας
-
Σχετικές σειρέςSL Standard 20x55
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL2005581D1
TEHALIT SL ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ 55x20 ΜΕ ΕΚ40x40 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2010-02-01
PDF718,72 kB -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση