TEHALIT SL ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 55x20mm ΟΞΙΑ SL200556D2
EAN
4012740894203
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
9,28 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος20 mm
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΧρώμαBeech
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP40
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Σχετικές σειρέςSL Standard 20x55
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,54 kBDeclaration of conformity pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση