TEHALIT SL Recy30% ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 55x20mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ SL200552D1
Τιμή
10,66 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
SL200551
TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 55x20mm
4,87 €/ τμχ
Ανακαλύψτε τα
-
Ταυ 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα συμπλήρωσης καλυμμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εσωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Τερματικά καλύμματα 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Σύνδεσμοι καλυμμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Μήκος2.000 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
ΜεταχείρισηΜεμβράνη
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)30 %
Κάλυμμα, πόρτα
-
Καπάκι με μαλακό χείλοςΧωρίς μαλακό χείλος
Εξοπλισμός
-
Με περιθώριο χαλιούΟχι
-
Με προστατευτικό φιλμΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 60 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL200552D1
TEHALIT SL Recy30% ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 55x20mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση